Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-H3B1V-50-V
3539178
GTIN 4052568270667
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G3/4
Akış Kv
6.7 m³/h
Akışkan basıncı
-0.9 bar - 0 bar
Nominal genişlik
16 mm