Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3B1V-50-V
3539247
GTIN 4052568270704
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1
Akış Kv
10.8 m³/h
Akışkan basıncı
-0.9 bar - 0 bar
Nominal genişlik
23 mm