Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3B1V-50-V
3539367
GTIN 4052568270773
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/2
Akış Kv
23 m³/h
Akışkan basıncı
-0.9 bar - 0 bar
Nominal genişlik
35 mm