Y valf VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40

3539720

GTIN 4052568270827

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1/2
Akış Kv
3.3 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 40 bar
Nominal genişlik
13 mm