Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4B2T-50-10
3539783
GTIN 4052568270926
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1
Akış Kv
11 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 10 bar
Nominal genişlik
24 mm