Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4B2T-50-9
3539815
GTIN 4052568270971
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/4
Akış Kv
18.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 9 bar
Nominal genişlik
31 mm