Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4B2T-50-7

3539816

GTIN 4052568270988

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/4
Akış Kv
10.7 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 7 bar
Nominal genişlik
31 mm