Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4B2T-50-6

3539927

GTIN 4052568271046

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/2
Akış Kv
17.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 6 bar
Nominal genişlik
35 mm