Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-G1-240-M1-V4ANT-80-22
3540198
GTIN 4052568271152
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1
Akış Kv
12 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 22 bar
Nominal genişlik
24 mm