Y valf VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4ANT-80-8

3540250

GTIN 4052568271176

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/2
Akış Kv
28 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 8 bar
Nominal genişlik
35 mm