Y valf VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4ANT-80-5

3540277

GTIN 4052568271190

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
39 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 5 bar
Nominal genişlik
45 mm