Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V
3540796
GTIN 4052568271237
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
40 m³/h
Akışkan basıncı
-0.9 bar - 0 bar
Nominal genişlik
43 mm