Bağlantı kablosu NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3

3579461

GTIN 4052568271435

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
EN 175301-803'e göre A formu bağlantı şeması
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Kablo uzunluğu
0.3 m