Bobin MSW-230AC

3592

GTIN 4052568064358

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - Soket - EN 175301-803'e göre
Montaj türü
Dış altıgen 1/8 - Tutma klipsi
Bobin karakteristik değerleri
230 V AC: 50 Hz, çekme gücü 30 VA, tutma gücü 22 VA
Koruma türü
IP65