L-Bağlantı Rakoru LCNH-M5-PK-4

35984

GTIN 4052568023324

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Nominal genişlik
2.9 mm
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C