Standart silindir DSBC-32-40-D3-PPVA-N3

3656514

GTIN 4052568271848

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme