Standart silindir DSBC-32-150-D3-PPVA-N3

3656521

GTIN 4052568271916

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
150 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme