Standart silindir DSBC-80-100-D3-PPVA-N3
3656639
GTIN 4052568272050
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
80 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
3016 N
Strok
100 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme