Standart silindir DSBC-63-160-D3-PPVA-N3

3657870

GTIN 4052568272579

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
63 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1870 N
Strok
160 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme