Standart silindir DSBC-50-100-D3-PPVA-N3
3659475
GTIN 4052568272869
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
100 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme