Standart silindir DSBC-50-50-D3-PPSA-N3

3659495

GTIN 4052568272982

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
50 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
1178 N
Strok
50 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi