Standart silindir DSBC-40-20-D3-PPVA-N3
3660615
GTIN 4052568273149
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
20 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme