Standart silindir DSBC-40-320-D3-PPVA-N3

3660630

GTIN 4052568273293

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
40 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
754 N
Strok
320 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme