Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasıa SRBE-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2N12-C1
3998919
GTIN 4052568273965
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma gerilimi aralığı DC
8.2 V
Elektrik bağlantısı
Vida bağlantısı
Konum göstergesi
sarı / kırmızı
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde kapalı kontakt
Kablo bağlantısı
1/2 NPT