Seçme Valfi VHEF-EST-M32-M-G18
4106806
GTIN 4052568291211
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 açık/kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
750 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çal ışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Yapı genişliği
20 mm