Seçme Valfi VHEF-ES-M52-M-G14
4106809
GTIN 4052568291242
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Yapı genişliği
20 mm