Kol kumandalı valf VHEF-HS-P53C-M-G18
4165857
GTIN 4052568291426
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
700 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Yapı genişliği
20 mm