Kol kumandalı valf VHEF-HS-P53E-M-G18
4165859
GTIN 4052568291440
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
530 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Yapı genişliği
20 mm