Kol kumandalı valf VHEF-HS-B52-G14
4165864
GTIN 4052568291495
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 çift bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Yapı genişliği
20 mm