Geçmeli nipel vidalı bağlantı N-M5-PK-3
4446
GTIN 4052568018771
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş M5
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Nominal genişlik
2.5 mm
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C