Valf VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19

4514740

GTIN 4052568274689

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
703 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Çalışma basıncı
1 bar - 8 bar