Valf VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19A
4514745
GTIN 4052568274733
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
595 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M5 - NAMUR bağlantı şeması
Çalışma basıncı
1 bar - 8 bar