Valf VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19
4514746
GTIN 4052568274740
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2162 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Çalışma basıncı
2 bar - 8 bar