Valf VOFD-L50T-M32-MN-N14-10-R1-F10
4515018
GTIN 4052568274900
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
493 l/min
Pnömatik bağlantı 1
1/4 NPT
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar