Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1/4-D-O-MIDI-T18-EX4
4772765
GTIN 4052568418595
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
2000 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm