Kompakt silindir DPDM-6-15-S-PA
4830911
GTIN 4052568292607
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
6 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
13 N
Strok
15 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı