Kompakt silindir DPDM-6-5-P-PA
4830946
GTIN 4052568292614
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
tek etkili - çeken
Piston çapı
6 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
9 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı