Kompakt silindir DPDM-Q-16-15-PA

4834262

GTIN 4052568293161

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
121 N
Strok
15 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı