Kompakt silindir DPDM-20-50-PA
4840806
GTIN 4052568293376
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı