Kompakt silindir ADN-S-6-10-I

4886886

GTIN 4052568419028

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
6 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
17 N
Strok
10 mm
Sönümleme
sönümleme yok