Kompakt silindir ADN-S-10-5-I

4887523

GTIN 4052568419035

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
47 N
Strok
5 mm
Sönümleme
sönümleme yok