Lineer aktuatör|Lineer silindir DLGF-KF-25-200-PPSA

5072372

GTIN 4052568419349

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
200 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi
Konum algılama
yaklaşım sensörü için