Motor kablosu NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE28

5213342

GTIN 4052568420512

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü
Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi
Bağlantı şeması F1
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü
Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi
Açık uçlu
Kablo uzunluğu
2.6 m