Selenoid valf MHE2-MS1H-5/2-M7-K

525115

GTIN 4052568161170

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
90 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M7
Çalışma basıncı
-0.9 bar - 8 bar