Selenoid valf MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K

525119

GTIN 4052568161194

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/2 tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
90 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-4
Çalışma basıncı
-0.9 bar - 8 bar