Selenoid valf MHE3-M1H-3/2G-1/8
525146
GTIN 4052568082758
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
200 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalışma basıncı
-0.9 bar - 8 bar