Selenoid valf MHE4-MS1H-3/2G-QS-8

525191

GTIN 4052568161569

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
400 l/min
Pnömatik bağlantı 1
QS-8
Çalışma basıncı
-0.9 bar - 8 bar