Hortum PUN-V0-8X1,25-SW
525439
GTIN 4052568046002
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
8 mm
İç çap
5.7 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C