Hortum PAN-V0-12X1,5-GN
525473
GTIN 4052568046279
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Dış çap
14 mm
İç çap
9 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 12 bar
Ortam sıcaklığı
-30 °C - 90 °C