Vakum jeneratörü VN-05-H-T2-PQ1-VQ1-RQ1
526100
GTIN 4052568083526
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Laval nozulun nominal genişliği
0.45 mm
Maks. vakum
88 %
Atmosfere karşı maks. emiş debisi
6.2 l/min